Oppløsning | 65 536,00 Trinn; 32 768,00 revolusjoner; 31,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden |
Akseldiameter [mm] | 12,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (; til PELV) |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 30,00 |
Strømforbruk [mA] | < 75,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1 000,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 12 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|
Oppløsning | 65 536,00 Trinn; 32 768,00 revolusjoner; 31,00 bit |
---|
Nøyaktighet [°] | 0,10 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | angitt; nullpunkt; rotasjonsretning; rotasjonshastighet |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiler |
|
||||||||
SIO modus | nei | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; intern temperatur; bytte syklusteller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 65; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 283,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 244,90 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 36,00 / L = 54,20 | |
Materialer | flens: aluminium; hus: rustfritt stål (1.4521 / 444) | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden | |
Akseldiameter [mm] | 12,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 | |
Installasjonsdybde på akselen [mm] | 18,00 | |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | 0,5 | |
Festeflens | klemflens |
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316) |