Oppløsning | 4 096,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 24,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 9,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Kode | binær |
Oppløsning | 4 096,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 24,00 bit |
---|
Nøyaktighet [°] | 0,08 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | CAN parameter; skalering; angitt; Overføringshastighet; rotasjonsretning; Node ID |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | DSP - 406 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 240,00 |
Vekt [g] | 469,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 42,00 / L = 107,90 | |
Materialer | flens: rustfritt stål (1.4404 / 316L); hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 5,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 180,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 180,00 | |
Festeflens | synkro-flens |
Display |
|
---|
Koblinger: 1 x M12, aksial; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316) |