Oppløsning | 4 096,00 oppløsning; 8 192,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 4,50...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Innganger | reversering av rotasjonsretning; tilbakestill til null |
---|
Kode | Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen)) |
---|---|
Kodesignal | Klokkeinngang; TTL-kompatible signaler; klokke og klokke (inv.) fra førere til RS 422; dataoutput; synkron seriell; TTL-kompatible signaler, data og data (inv.) |
Oppløsning | 4 096,00 oppløsning; 8 192,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 350,00 |
Vekt [g] | 247,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 36,50 / L = 69,50 | |
Materialer | flens: aluminium; hus: stål: pulverlakkert | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 3,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 25,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 |
Merknader |
|
---|
Kabel: 0,2 m, PUR; aksial |