Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | DeviceNet |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 230,00; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Kode | binær |
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | oppløsning per omgangg; total oppløsning; rotasjonsretning; forhåndsinnstilt verdi; Type drift; MAC ID; Overføringshastighet |
---|---|
Adressering | adressevelgerbryter; 0...99; avsluttende motstand |
Grensesnitt for kommunikasjon | DeviceNet |
---|
Protokoll | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 13,00 |
Vekt [g] | 592,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 110,00 | |
Materialer | hushette: aluminium; hus: stål: | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 | |
Festeflens | klemflens |
terminalstripe i terminalkammeret: |