Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | ProfiNet-IO; PROFINET kodingsprofil V4.2 |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden |
Akseldiameter [mm] | 12,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00; ((24 V)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Kode | binær |
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Nøyaktighet [°] | 0,04 |
---|
Nøyaktighet [°] | 0,02 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | oppløsning per omgangg; total oppløsning; rotasjonsretning; forhåndsinnstilt verdi; tilveiebringelse av en hastighetsverdi; IP-adresse; MRP; MRPD; rotasjonsakse |
---|---|
Adressering | Programvare |
Grensesnitt for kommunikasjon | ProfiNet-IO; PROFINET kodingsprofil V4.2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 67; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 95,00 |
Vekt [g] | 601,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,50 / L = 98,00 | |
Materialer | aluminium; klemringer: messing | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 3 000,00 | |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden | |
Akseldiameter [mm] | 12,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 | |
Festeflens | Statorkobling |
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |