Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS DP |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden |
Akseldiameter [mm] | 12,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00; ((24 V)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Kode | binær |
---|
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | telleretningen til kodeverdiene; Oppløsning; nullpunkt; grensebrytere HI og LO; bevegelsesindikator; separation multisving/enkeltsving |
---|---|
Diagnostiske funksjoner | alarm; advarsler; Status; serienummeret til koderen |
Adressering | adressevelgerbryter; 0...126 |
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS DP |
---|
Transmisjonstandard | DPV2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 67; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 13,50 |
Vekt [g] | 648,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,50 / L = 99,00 | |
Materialer | aluminium; klemringer: messing | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden | |
Akseldiameter [mm] | 12,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 | |
Festeflens | Statorkobling |
terminalstripe i terminalkammeret: |