Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 18,00...36,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X16] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X16] | < ± 0,5 |
Hysterese avvik [X16] | < ± 0,25 |
Langsiktig stabilitet [X16] | < ± 0,05 |
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet; strøm/spenning utgang |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 219,00 | ||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 286,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|