Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...400,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Betinget egnet for | For gassformige medier er applikasjonen begrenset til maks. 25 bar. |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C) |
Min. sprengningstrykk [bar] | 1 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 600,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 18,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,50...4,50 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...400,00 |
---|
Repeterbarhet [X21] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,4; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,4; (0...80 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 550,00 | ||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 221,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | ja |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|