Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Måleelement | metallisk tynnfilmcelle | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...90,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Merknad om trykkvurdering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 130,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||||||||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||||||||||
I trinn av |
|
||||||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,5; (linearitet inkl. hysterese og repeterbarhet, grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Nøyaktighet [K] | ± 2 K + (0.1 x (ambient temperature - medies temperatur)) |
---|---|
Merknader om nøyaktighet / avvik | temperaturområdet -10 -10 ... |
Responstid [ms] | < 3,00 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( under ifm referansevilkår ) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||
Prosessdata analog | 5,00 | ||||||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,50 | ||||||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link oppløsning trykk [MPa] | 0,00 | ||||||||||
IO-Link oppløsning temperatur [K] | 0,20 | ||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur; driftstimer teller; bytte syklusteller; Trykktoppteller; Trykktoppteller | ||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 668,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 56,10 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Prosessforbindelsestetting | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|