Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. To koblingsutganger
  5. PV7002

Trykkbryter med IO-Link

PV7002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

Trykkbryter med IO-Link

PV7002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

  • Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
  • Meget høyt overtrykk og vakuummotstand
  • Robust hus i rustfritt stål med høy støt- og vibrasjonsmotstand
  • Levetid på mer enn 60 millioner trykksykluser
  • To programmerbare koblingsutganger, en av dem med IO-Link kommunikasjonsgrensesnitt
  • Brukervennlig kommunikasjon og parameterisering via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5
Applikasjon
Måleelement metallisk tynnfilmcelle
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -40,00...90,00
Min. sprengningstrykk
1 000,00 bar 14 500,00 psi 100,00 MPa
Trykklassifisering
250,00 bar 3 625,00 psi 25,00 MPa
Merknad om trykkvurdering
statisk
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 15,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,30
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 170,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Sett punkt SP
1,00...100,00 bar 15,00...1 450,00 psi 0,10...10,00 MPa
Tilbakestill punkt rP
0,50...99,50 bar 7,00...1 443,00 psi 0,05...9,95 MPa
I trinn av
0,05 bar 1,00 psi 0,01 MPa
Fabrikkinnstilling
SP1 = 25 bar rP1 = 23 bar ou1 = Hno;
SP2 = 75 bar rP2 = 73 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Repeterbarhet [X21] < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (linearitet inkl. hysterese og repeterbarhet, grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Responstid
Responstid [ms] < 3,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 2,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 5,00
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 710
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...90,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61326-1
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 667,77
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J016
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 63,00
Materialer 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. trykksykluser 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5
Prosessforbindelsestetting FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Begrensningselement integrert ja
Merknader
Merknader
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A