Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Transmittere for mobilapplikasjoner
  5. PU8501

Trykktransmittere

PU8501

PU-250-SEG14-C-DVG/US

Trykktransmittere

PU8501

PU-250-SEG14-C-DVG/US

  • For pålitelig deteksjon av systemtrykket i mobile maskiner
  • Robust hus i rustfritt stål med høy støt- og vibrasjonsmotstand
  • Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
  • Levetid på mer enn 60 millioner trykksykluser
  • Med langsiktig stabilitet takket være høy repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,00...250,00 bar 0,00...3 625,00 psi 0,00...25,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Applikasjon
Applikasjon for mobile applikasjoner
Medier væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -40,00...125,00
Min. sprengningstrykk
1 200,00 bar 17 400,00 psi 120,00 MPa
Trykklassifisering
625,00 bar 9 060,00 psi 62,50 MPa
Merknad om trykkvurdering
statisk
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA] < 12,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,10
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog spenningsutgang [V] 0,50...4,50
Min. last motstand [Ω] 2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...250,00 bar 0,00...3 625,00 psi 0,00...25,00 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,8; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] 2,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...100,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
i samsvar med UN ECE R10, rev. 5
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 658,00
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 58,50
Materialer 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI
Materiale (fuktede deler) 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. trykksykluser 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessforbindelsestetting HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Begrensningselement integrert ja
Merknader
Merknader
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 30 m