Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Applikasjon | for mobile applikasjoner | |||
---|---|---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...90,00; (på forespørsel: -40...100 °C) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 16,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 6,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (80 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 1,8; (inkl. drift når overtrekket, nullpunkt og span feil) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1 069,00 | ||||||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 82,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|