Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Transmittere liten type PT / PU
  5. PT5414

Trykktransmittere

PT5414

PT-016-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Trykktransmittere

PT5414

PT-016-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Pålitelig deteksjon av systemtrykk i industrielle bruksområder
  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner
  • Utmerket repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • Levetid på mer enn 60 millioner trykksykluser
  • Kompakt og robust hus i rustfritt stål for bruk der plassen er begrenset
  • cmim
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,00...16,00 bar 0,00...232,00 psi 0,00...1,60 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -40,00...90,00
Min. sprengningstrykk
450,00 bar 6 525,00 psi 45,00 MPa
Trykklassifisering
40,00 bar 580,00 psi 4,00 MPa
Merknad om trykkvurdering
statisk
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,50...36,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,10
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...16,00 bar 0,00...232,00 psi 0,00...1,60 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt og span [X22] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] 1,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...90,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 784,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J027
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 59,00
Materialer 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI
Materiale (fuktede deler) 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. trykksykluser 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessforbindelsestetting FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Begrensningselement integrert nei (kan ettermonteres)
Merknader
Merknader
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A