Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Transmittere liten type PT / PU
  5. PT5004

Trykktransmittere

PT5004

PT-010-SEG14-A-ZVG/VE

Trykktransmittere

PT5004

PT-010-SEG14-A-ZVG/VE

  • Pålitelig deteksjon av systemtrykk i industrielle og mobile applikasjoner
  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner
  • Utmerket repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • Levetid på mer enn 60 millioner trykksykluser
  • Kompakt og robust hus i rustfritt stål for bruk der plassen er begrenset
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,00...10,00 bar 0,00...145,00 psi 0,00...1 000,00 kPa 0,00...1,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Applikasjon
Måleelement metallisk tynnfilmcelle
Applikasjon for mobile applikasjoner; for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -40,00...125,00
Min. sprengningstrykk
300,00 bar 4 350,00 psi 30,00 MPa
Trykklassifisering
25,00 bar 360,00 psi 2,50 MPa
Merknad om trykkvurdering
statisk
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,00...36,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,10
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...10,00 bar 0,00...145,00 psi 0,00...1 000,00 kPa 0,00...1,00 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] 2,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...100,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
Samsvar med ECE R 10, rev. 5 (E1 kompatibel)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 jordarbeid og anleggsmaskiner
DIN EN ISO 14982 : 2009 landbruks- og skogbruksmaskiner
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 pulse 1 Testens alvorlighetsgrad III. funksjonstilstand C
ISO 7637-2 : 2011 pulse 2b Testens alvorlighetsgrad IV. funksjonstilstand C
DIN EN 61326-1
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 715,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J032
Filnummer UL E174189
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 67,00
Materialer 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPS
Materiale (fuktede deler) 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4305 / 303)
Min. trykksykluser 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessforbindelsestetting FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Begrensningselement integrert ja
Merknader
Merknader
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (EN175301-803-A)
Diagrammer og grafer
karakteristisk lastkurve for strømutgang
1: Maks. last
2: min. last