Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
---|---|---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | absolutt trykk |
Driftsspenning [V] | 8,00...30,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 800,00; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 1,0; (inkl. nullpunkt-og spennfeil, ikke-linearitet, hysterese) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 815,00 | ||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 118,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); HNBR; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykksykluser | 10 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Prosessforbindelsestetting | NBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Fyll på væske for trykkoverføring | syntetisk olje |
Begrensningselement integrert | nei |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|