Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
Design | med kapillarrør for trykkkompensasjon | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | Væsker | |||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...50,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | hydrostatisk |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 700,00; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < 0,5 (BFSL) / 1; (inkl. linearitet, null og spennfeil (innstilling av grenseverdi)) |
Linearitetsavvik [X21] | < 0,2 (BFSL) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < 0,2; (årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
MTTF [ANN] | 403,00 |
---|---|
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 1 246,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Kjerne isolasjon:, PVC |
---|