Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
---|---|---|---|---|
Medier | Væsker | |||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...60,00; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk |
Svitsjeforsterkere | tilkobling til egensikre forsyningsisolatorer (Ex ia) |
---|---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | hydrostatisk |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 700,00; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. linearitet, null og spennfeil (innstilling av grenseverdi); BFSL = Best Fit Straight Line) |
Linearitetsavvik [X21] | < 0,2 (BFSL) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < 0,2; (årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||||
Lagringstemperatur [°C] | -10,00...60,00 | ||||||
Beskyttelse | IP 68 |
Godkjenning | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX-merking | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [ANN] | 969,00 |
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 660,20 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|