Trykksensor for pneumatikk
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Trykksensor for pneumatikk
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Pålitelig overvåking av systemtrykket i pneumatikk og i trykkluftsystemer
- Meget høyt overtrykk og vakuummotstand
- Klar og tydelig TFT-skjerm
- Rød/grønn display for tydelig identifikasjon av akseptabel rekkevidde
- Med programmerbar koblingsutgang og analog utgang
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd (2x) |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
Medier | trykkluft; nitrogen (N2) | ||
Betinget egnet for | andre medier på forespørsel | ||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | ||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 / 1,00...5,00, invertible; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5; (skru ned 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K: skru ned 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,5; (skru ned 1:1; inkludert linearitet, hysterese og repeterbarhet) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,5 % (grenseverdi-innstilling i henhold til DIN EN IEC 62828-1) skru ned 1:1 |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,25; (skru ned 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (skru ned 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Responstid
Responstid [ms] | 6,00 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...4,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...99,99 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | skjermen kan roteres og slås av; valgbar og skalerbar analog utgang; Lær funksjon; simulering funksjon; diagnostisk funksjon |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 0,60 | ||||||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,00 | ||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur; Mediumtemperatur | ||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 392,00 | ||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til stabile gasser væskegruppe 2 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 53,10 |
---|---|
Materialer | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; messing; silikon (belagt) |
Materiale (fuktede deler) | PBT; FKM; messing; silikon (belagt) |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd (2x) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Bohrbild
|
|
---|