Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||||
Medier | trykkluft | ||||
Betinget egnet for | andre medier på forespørsel | ||||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 | ||||
Min. sprengningstrykk |
|
||||
Trykklassifisering |
|
||||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | ||||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Måleområde |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,25 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Responstid [ms] | < 2,50 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; diagnostisk funksjon; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 455,00 | ||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 85,00 |
---|---|
Materialer | PBT; FKM; polyester |
Materiale (fuktede deler) | messing; FKM; silikon (belagt); PBT |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/8 innvendig tråd |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; kPa; psi; inHg |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|