Måleområde [bar] | 0,00...400,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | analog verdi (16 bit verdi inkl. logge) |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | Væsker |
Betinget egnet for | bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 1 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 600,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...400,00 |
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 1,5; (linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,5 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,3; (0...70 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 293,00 | ||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 248,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | ja |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|