Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapasitiv trykkmålecelle | |||
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
---|
Sett punkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Min. forskjellen mellom SP og rP |
|
|||
I trinn av |
|
Sett punkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Min. forskjellen mellom SP og rP |
|
|||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,25 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Responstid [ms] | < 3,00 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A; (når pin 2 ikke er tilkoblet: B) | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||
Merk |
|
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,01 | ||||||
IO-Link oppløsning trykk [MPa] | 0,00 | ||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg |
Profiler | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,00 | ||||||||
IO-Link oppløsning trykk [MPa] | 0,00 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 260,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 243,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2...3 omdreininger etter håndfeste; anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT ekstern tråd |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|