Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | metallisk tynnfilmcelle | |||
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 500,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar 1:5) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar 1:5) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
Sett punkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Min. forskjellen mellom SP og rP |
|
|||
I trinn av |
|
Sett punkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Min. forskjellen mellom SP og rP |
|
|||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (-25...80 °C) |
Merknader om nøyaktighet / avvik | bryterpunktsnøyaktighet, linearitetsfeil under DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Responstid [ms] | < 1,50 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...4,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...4,00 |
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet; strøm/spenning utgang |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A; (når pin 2 ikke er tilkoblet: B) | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||
Merk |
|
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,10 | ||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg |
Profiler | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||||||
IO-Link oppløsning trykk [bar] | 0,10 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 129,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 261,50 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale (fuktede deler) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Prosessforbindelsestetting | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|