Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. PM2663

Spyletrykktransmittere

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Spyletrykktransmittere

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: PM2653 Produktsammenligning: PM2663 / PM2653 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-1,00...25,00 bar -15,00...363,00 psi -0,10...2,50 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd
Applikasjon
Applikasjon innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Medier væske og viskøse medier
Mediumtemperatur [°C] -25,00...125,00; (145 max. 1h)
Min. sprengningstrykk
350,00 bar 5 070,00 psi 35,00 MPa
Trykklassifisering
100,00 bar 1 450,00 psi 10,00 Mpa
Type av trykk relativt trykk
Ingen død-plass ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 14,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 550,00; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-1,00...25,00 bar -15,00...363,00 psi -0,10...2,50 MPa
Analogt startpunkt
-1,00...18,80 bar -15,00...272,00 psi -0,10...1,88 MPa
Analogt endepunkt
5,30...25,00 bar 76,00...363,00 psi 0,53...2,50 MPa
I trinn av
0,10 bar 1,00 psi 0,01 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,4; (0...80 °C)
Responstid
Maks. responstid analog utgang [ms] 3,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling nullpunkt; spenne
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon EPS
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L); PTFE for keramisk substrat; PTFE
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A