Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...125,00; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 14,00...30,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 550,00; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
|||
I trinn av |
|
|||
Fabrikkinnstilling |
|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | nullpunkt; spenne |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | EPS |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 533,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|