Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5 |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
---|---|---|---|
Medier | væsker og gasser | ||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 9,60...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X16] | < ± 2,5; (Innstilling nøyaktighet) |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | < ± 0,5; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X16] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,5 |
Justering av koblingspunkt | innstillingsring |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 540,00 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 94,50 |
---|---|
Materialer | PBT; PC; FKM; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5 |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|