Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Intuitiv koblingspunktinnstilling
  5. PK6731

Trykksensorer - Intuitiv koblingspunktinnstilling

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Trykksensorer - Intuitiv koblingspunktinnstilling

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Måleområde
0,00...250,00 bar 0,00...25,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling R 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Min. sprengningstrykk
1 000,00 bar 100,00 MPa
Trykklassifisering
400,00 bar 40,00 Mpa
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,60...32,00 DC
Strømforbruk [mA] < 25,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal
Elektrisk design PNP
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon komplementære
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 500,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 100,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...250,00 bar 0,00...25,00 MPa
Sett punkt SP
12,50...250,00 bar 1,25...25,00 MPa
Tilbakestill punkt rP
7,50...245,00 bar 0,75...24,50 MPa
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X16] < ± 2,5; (Innstilling nøyaktighet)
Repeterbarhet [X16] < ± 0,5; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X16] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Temperaturavvik per 5 år < ± 0,5
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt innstillingsring
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer PBT; PC; FKM; rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Min. trykksykluser 50 million
Prosesstilkobling gjenget tilkobling R 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5
Begrensningselement integrert nei (kan ettermonteres)
Displayer/driftselementer
Display
drift LED, grønn
koblingsstatus LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A