Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Installasjon | fritt roterbart hus 350° | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...125,00; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum | |||
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,20 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 | |
---|---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) | |
Elektrisk design | PNP | |
Antall digitale utganger | 2 | |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 350,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Antall analoge utganger | 1 | |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) | |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert | |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||||
Analogt startpunkt |
|
||||||
Analogt endepunkt |
|
||||||
I trinn av |
|
||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Responstid [ms] | < 2,50 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...10,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...10,00 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 0,20 |
Alternativer for parameterinnstilling | nullpunkt; spenne |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 188,00 |
Vekt [g] | 455,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|