Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle OBS: Enheten må kun installeres i en prosesstilkobling For G1 tetningskegle.; G1A-forseglingskonen til enheten er kun egnet for adaptere med endestopp i metall. |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...125,00; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 10,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | hydrostatisk |
Integrert vaktbikkje | ja |
Driftsspenning [V] | 20,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 3,60...21,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. last [Ω] | 300,00 |
---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 125,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||||||||
Analogt startpunkt |
|
|||||||||
Analogt endepunkt |
|
|||||||||
I trinn av |
|
|||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...30,00 |
---|---|
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,01...99,99 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 45,00 |
---|
Min. responstid for bytteutgang (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Trinn responstid analog utgang [ms] | 7,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.0 | ||||
Profiler | ingen profil | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 148,66 |
Vekt [g] | 379,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle OBS: Enheten må kun installeres i en prosesstilkobling For G1 tetningskegle.; G1A-forseglingskonen til enheten er kun egnet for adaptere med endestopp i metall. |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % av span |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|