Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | ||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | ||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...125,00; (145 max. 1h) | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum | ||
Ingen død-plass | ja | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 10,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 70,00; (24 V) |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 6,00 |
Måleprinsipp | hydrostatisk |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
|||
I trinn av |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Responstid [ms] | < 10,00 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,01...30,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,01...30,00 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 25,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 100,00 | ||||||||||
Merknad om godkjenning |
|
Vekt [g] | 518,75 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; viseglass: laminert sikkerhetsglass 4 mm |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Display |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja | ||||||||||||
Utvidet skjermområde (maks.) |
|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|