Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Alle trykksensorer/vakuumsensorer
  5. PE7004

Trykksensor med display

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

Trykksensor med display

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Spesialforsegling for bruk i rengjøringsprosesser
  • To koblingsutganger, hvorav den ene kan konfigureres som diagnoseutgang
  • Med langsiktig stabilitet takket være høy overbelastningsbeskyttelse
  • Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
utfasingsartikkel
Alternative artikler: PE2094 eller PE2594 Produktsammenligning: PE7004 / PE2094 / PE2594 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Måleområde
-1,00...10,00 bar -14,50...145,00 psi -100,00...1 000,00 kPa -0,10...1,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Kan ikke brukes til Oljer
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Min. sprengningstrykk
150,00 bar 2 175,00 psi 15,00 MPa
Trykklassifisering
75,00 bar 1 087,00 psi 7,50 MPa
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...36,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 50,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Overspenningsbeskyttelse ja; (< 40 V)
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,30
Integrert vaktbikkje ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 170,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-1,00...10,00 bar -14,50...145,00 psi -100,00...1 000,00 kPa -0,10...1,00 MPa
Sett punkt SP
-0,90...10,00 bar -12,00...145,00 psi -0,09...1,00 MPa
Tilbakestill punkt rP
-0,95...9,95 bar -13,00...144,00 psi -0,10...0,99 MPa
I trinn av
0,05 bar 1,00 psi 0,01 MPa
Fabrikkinnstilling
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] < ± 0,5
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,25
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,05; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Responstid
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] 0; 0,2...50
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; diagnostisk funksjon; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Profiler ingen profil
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 1,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 2,30
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 311
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 237,00
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 261,50
Materialer rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk (99,9 % Al2O3); forsegling av målecellen: EPDM
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd
Displayer/driftselementer
Display
Displayenhet 3 x LED, grønn
koblingsstatus 2 x LED, gul
funksjonskjerm alfanumerisk skjerm, 4-sifret
målte verdier alfanumerisk skjerm, 4-sifret
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte