Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | Væsker | |||
Betinget egnet for | bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 9,60...32,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 720,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 507,00 | ||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
||||||||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel | ||||||||||||||||||
Jernbaneapplikasjoner |
|
Vekt [g] | 216,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; Forsegling: FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5 |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|