Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Transmittere type PA
  5. PA3222

Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Nøyaktig lineært 4...20 mA utgangssignal
  • Høy repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • Med langsiktig stabilitet takket være høy overbelastningsbeskyttelse
  • Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Betinget egnet for bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel
Mediumtemperatur [°C] -25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C)
Min. sprengningstrykk
650,00 bar 9 425,00 psi 65,00 MPa
Trykklassifisering
300,00 bar 4 350,00 psi 30,00 MPa
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,60...32,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 720,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,05; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] 0,1; (0...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] 0,2; (0...80 °C)
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] 3,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
stråling av interferens i henhold til bildirektivet 2004/104/EC
CISPR 25
immunitet i henhold til bildirektivet 2004/104/EC
ISO 11452-2 HF utstrålt 100 V/m
ISO 7637-2 pulse alvorlighetsgrad 4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 kategori 3
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 kategori 2
MTTF [ANN] 507,00
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Jernbaneapplikasjoner
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mekaniske data
Vekt [g] 226,50
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd
Begrensningselement integrert nei (kan ettermonteres)
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte