Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Strømforbruk [mA] | 100,00 |
---|
Strømforbruk [mA] | 15,00 |
---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 12,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Antall bjelker | 165 |
---|---|
Sansefelthøyde [mm] | 1 640,00 |
Sensing feltbredde (lav lysintensitet) [m] | 0,00...2,00 |
Sensing feltbredde (høy lysintensitet) [m] | 1,00...10,00 |
Avstand mellom bjelkene [mm] | 10,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; Andre koblingspunkt; Inn- og utkoblingsforsinkelse; slå på operasjoner; Lær funksjon; lys-på/mørk-på-modus |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 10,00 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 10,00 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 59,00 |
Vekt [g] | 5,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 1 713,00 x 30,00 x 28,00 |
Materialer | hus: aluminium; frontlinse: PC |
Lengde L [mm] | 1 713,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|