Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. OW5011

Infrarød temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Infrarød temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: TW7001 + E35065 Produktsammenligning: OW5011 / TW7001 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Hus sylindrisk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA] < 20,00
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Deteksjonsområde hysterese [%] 1,00...15,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 58,00 / L = 150,00
Materialer hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale
glass
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x 7/8"