Hus | sylindrisk |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde hysterese [%] | 1,00...15,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | sylindrisk | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 200,00 | |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8" |
---|