Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. OW0001

Infrarød temperatursensor

OW0001

OWF-5000-ABOA

Infrarød temperatursensor

OW0001

OWF-5000-ABOA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065 Produktsammenligning: OW0001 / TW7011 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Hus sylindrisk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet nei
Utganger
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 10,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 10,50
Minimum belastningstrøm [mA] 15,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 200,00; (250 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 50,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] 1 500,00; (10 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz] 20,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 25,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Deteksjonsområde hysterese [%] 1,00...15,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 58,00 / L = 129,00
Materialer hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale
glass
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
Fiberoptikk med aluminiumskjede
Merknader
Merknader
Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x 7/8"