Design | tilkobling til infrarøde temperatursensorer TWxx11 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...250,00 |
---|
Vekt [g] | 162,80 |
---|---|
Fiberoptiske systemer | ¼"-36UNS-2A |
Versjon av følehode | rett |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 120,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | kvarts / kvarts |
Fiberhodet materiale | CuNiZn |
Fiberskjede materiale | rustfritt stål: |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|