Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Strømforbruk [mA] | 18,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
---|---|
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 20,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 036,00 |
Vekt [g] | 265,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 28,00 x 95,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|