Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 57 078,00 |
Vekt [g] | 0,13 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Materialer | PPO endret |
Linsejustering | sidelinse |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|