Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500,00 |
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 150,00 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 655,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 0,05 |
---|
Repeterbarhet [mm] | 0,01 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller; Min./Max. Signalspeicher; Driftsmodus | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 548,00 |
Vekt [g] | 81,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 50,00 x 10,00 x 60,00 |
Gaffel dybde D [mm] | 35,00 |
Gaffelbredde W [mm] | 30,00 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; linse: glass |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
standard | High Resolution | Power | Speed | |
Oppløsning | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Repeterbarhet | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Svitsjefrekvens | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Repeterbarhet | 3 σ |