Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 200,00; (10 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utløser | ekstern |
---|---|
Antall digitale innganger | 1 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen / normalt lukket; (parameteriserbar) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleavstand (z-retning) [mm] | 150,00...300,00 |
---|---|
Bredde på måleområdet (X-retning) ved min. måle avstand [mm] | 45,00; (avstand = 150mm) |
Bredde på måleområdet (X-retning) ved maks. måle avstand [mm] | 90,00; (avstand = 300mm) |
Samplingsfrekvens [Hz] | 5,00 |
Målt verdioppløsning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Nøyaktighet |
|
Antall profiler som kan lagres | 10,00 |
---|---|
Antall regioner av interesse | 2,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | driftstimer teller; antall utløserhendelser; ROI innstilling | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 20,00 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 155,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 534,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 88,00 x 65,00 x 28,50 |
Materialer | hus: diecast zinc; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; frontlinse: PMMA |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|
måleavstand (z-retning) | lys linje |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Verdiene gjelder på | |
Overflødig lys på objektet | < 20 klx |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |