Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Typ. levetid [h] | 100 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 100,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 13,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Responstid [s] | < 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...40,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 191,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 73,00 x 45,00 x 49,00 | |
Materialer | ABS glassfiberforsterket | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert |
---|