Hus | rektangulær |
---|
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00...240,00 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 6,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Kontaktklassificering | 3A / 250 V AC |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Tidsfunksjon [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 50,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Responstid [s] | < 10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...40,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 204,12 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 73,00 x 45,00 x 49,00 | |
Materialer | ABS glassfiberforsterket | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert |
---|