Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 675,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 60,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 3,00 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 150,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 27,00 x 62,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|