Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 13,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 655,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 60,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 150,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 038,00 |
Vekt [g] | 67,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56,00 x 18,20 x 46,80 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|