Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 120,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | 0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 529,00 |
Vekt [g] | 150,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 50,00 x 19,00 x 35,00 |
Materialer | PPO endret |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|