Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 22,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,20...1,50; (Prismatisk reflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 64,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 854,00 |
Vekt [g] | 27,30 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 11,00 x 24,00 | |
Materialer | hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|