Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 13,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 15,00...200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 2,00 |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 2,00 |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 1,00 |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 501,00 |
Vekt [g] | 28,20 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 11,00 x 24,00 | |
Materialer | hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|