Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OJ5009

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

  • Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
  • Meget lang rekkevidde
  • Intuitiv innstilling av følsomhet og utgangsfunksjon
  • Enkel montering ved å klipse på en monteringssokkel
  • LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Hus rektangulær
Applikasjon
Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 12,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 660,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 200,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sender / mottaker mottaker
Rekkevidde [m] < 10,00
Rekkevidde justerbar ja
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 968,00
Mekaniske data
Vekt [g] 27,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale
glass
Linsejustering frontlinse
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Funksjon 1 x LED, rød
Elektronisk lås ja
Tilbehør
Varer som leveres
Grunnleggende klipp: 1, E20964
skruer: 2 x M3 x 16
fjærskiver: 2
Mutter: 2
Merknader
Merknader
driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M8; koding: A
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf