Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 3,00...700,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 122,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 659,00 |
Vekt [g] | 125,50 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 125,00 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Materialer | PBT; PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|